Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Código De La Serie: SR1968
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,2476 € - 0,2604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3637 € - 0,3831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0929 € - 0,0979 € | 17005 En stock |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1637 € - 0,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1419 € | 1000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.133 in
3.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | 2000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0974 € | 2152 En stock |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,108 € | 999 En stock |
Nylon 6/6
|
0.074 in
1.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,0452 € - 0,0558 € | 8893 En stock |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1185 € - 0,1463 € | 1000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,0548 € - 0,0676 € | 2488 En stock |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0475 € | 10676 En stock |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2400 En stock |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,095 € - 0,1173 € | 30000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,0742 € - 0,0916 € | 3044 En stock |
Nylon 6/6
|
0.058 in
1.5 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 12062 En stock |
Nylon 6/6
|
0.062 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1035 € | 65689 En stock |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0887 € | 2541 En stock |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar