Menu Search

Remaches a presión - Grapas de ensamblado

En stock

Los remaches a presión con grapa para ensamblado crean una solución de bloqueo firme que une dos objetos. Son ideales para aplicaciones en las que no se pueden utilizar fijaciones metálicas, como las aplicaciones eléctricas y de PCB.

Las alas de tensión ayudan a bloquear el remache de forma segura y a cubrir una superficie más amplia. El remache solo se puede extraer desde la parte inferior de la placa.

Nuestra gama incluye dos tipos. El tipo 1 se cierra en un orificio de 4 mm de diámetro y el tipo 2 se cierra en un orificio de 4,8 mm de diámetro.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR2321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,046 € - 0,0484 € 4580 En stock
4.8 mm
7.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
0,2219 € - 0,2336 € 2974 En stock
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2206 € - 0,2322 € 459 En stock
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
0,2124 € - 0,2236 € 1223 En stock
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
0,2206 € - 0,2322 € 3828 En stock
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2219 € - 0,2336 € 2969 En stock
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
0,142 € - 0,1496 € 36467 En stock
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
0,1867 € - 0,1966 € 996 En stock
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2124 € - 0,2236 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2855 € - 0,3006 € 280 En stock
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
0,142 € - 0,1496 € 58116 En stock
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
Remache a presión 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon 6/6 Natural

10014608

Rango de precios
0,0484 € - 0,046 €

Niveles de existencias
4580 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.4 mm
Remache a presión 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 8.7 - 10.3 mm | 0.343 - 0.406 in Nylon Natural

10014639

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
2974 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.7 - 4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.7 - 10.3 mm
Remache a presión 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 7.1 - 8.7 mm | 0.28 - 0.343 in Nylon Natural

10014691

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
459 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.1 - 8.7 mm
Remache a presión 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon Natural

10014660

Rango de precios
0,2236 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
1223 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 5.6 mm
Remache a presión 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 7.1 - 8.7 mm | 0.28 - 0.343 in Nylon Natural

10014707

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
3828 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.7 - 4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.1 - 8.7 mm
Remache a presión 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 8.7 - 10.3 mm | 0.343 - 0.406 in Nylon Natural

10014622

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
2969 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.7 - 10.3 mm
Remache a presión 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon Natural

10014615

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
36467 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.7 - 4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.4 mm
Remache a presión 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon Natural

10014653

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.7 - 4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 - 4.0 mm
Remache a presión 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon Natural

10014677

Rango de precios
0,2236 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.7 - 4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 5.6 mm
Remache a presión 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 5.6 - 7.1 mm | 0.22 - 0.28 in Nylon Natural

10014684

Rango de precios
0,3006 € - 0,2855 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.6 - 7.1 mm
Remache a presión 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon Natural

10014646

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
58116 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 - 4.0 mm