Un remache a presión con cabeza flecha crea una unión rápida y efectiva que es rápida y fácil de montar y resulta especialmente útil para aplicaciones que no permiten el uso de tornillos y tuercas.
Estos remaches son una opción ideal para fijar conectores a placas de circuitos impresos (PCB) antes de soldar. Además, también pueden usarse como una fijación de paneles estándar ajustable a presión. Son fáciles de usar. Solo hay que insertarlos en el orificio del panel y empujar. Ofrecen un acabado limpio y ordenado.
Esta gama incluye remaches de bloqueo a presión con un diseño de punta de flecha para una sujeción más segura y ofrecen una amplia gama de fijación.
Los remaches a presión con cabeza flecha encajan y bloquean con facilidad en agujeros preperforados y tienen una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0906 € - 0,0959 € | 12787 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 1168 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
3
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 79700 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
0,2561 € - 0,2931 € | 4342 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
||
0,0772 € - 0,0819 € | 280 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 500 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 6263 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
0,1277 € - 0,1541 € | 12000 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
0,2561 € - 0,2931 € | 2644 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4
|
||
0,1359 € - 0,165 € | 8773 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 2698 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,2163 € - 0,2476 € | 288222 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
4
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 1418 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 14948 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
0,1359 € - 0,165 € | 2897 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 8630 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 253 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3
|
||
0,1359 € - 0,165 € | 370 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,1308 € - 0,1579 € | 680 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
3
|
||
10026441 | 0,1359 € - 0,165 € | 15165 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar