Menu Search

Remaches a presión - Remache

En stock

Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.

Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.

Código De La Serie: SR2319

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
54 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1105 € - 0,1164 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
Negro
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1105 € - 0,1164 € 35432 En stock
4.7 mm
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1354 € - 0,1425 € 78 En stock
4.7 mm
Natural
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,235 € - 0,2611 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,135 € - 0,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
Natural
Nylon
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1189 € - 0,1252 € 177032 En stock
3.9 mm
Negro
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,2102 € - 0,2213 € 142 En stock
5.5 mm
Negro
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1432 € - 0,1591 € 22 En stock
5.5 mm
Natural
Acetato
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1814 € - 0,1908 € 400 En stock
7.8 mm
Natural
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,135 € - 0,15 € 6888 En stock
6.4 mm
Natural
Acetato
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,162 € - 0,18 € 192 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1275 € - 0,1341 € 5179 En stock
4.7 mm
Negro
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1105 € - 0,1164 € 382 En stock
3.2 mm
Negro
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,2467 € - 0,2741 € 12056 En stock
3.2 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1446 € - 0,1521 € 44348 En stock
6.4 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1275 € - 0,1416 € 2047 En stock
4.7 mm
Natural
Acetato
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1575 € - 0,175 € 779 En stock
4.7 mm
Natural
Nylon
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,139 € - 0,1545 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.8 mm
Natural
Acetato
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,162 € - 0,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,153 € - 0,17 € 894 En stock
4.7 mm
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
  • de 3
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088654

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088647

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
35432 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088708

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Remache a presión 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetato Natural

10002445

Rango de precios
0,2611 € - 0,235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Nylon Natural

10002520

Rango de precios
0,15 € - 0,135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10088678

Rango de precios
0,1252 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
177032 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clip para ensamblado Negro 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10088777

Rango de precios
0,2213 € - 0,2102 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache a presión 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetato Natural

10002506

Rango de precios
0,1591 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Clip para ensamblado Natural 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088746

Rango de precios
0,1908 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Remache a presión 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetato Natural

10002483

Rango de precios
0,15 € - 0,135 €

Niveles de existencias
6888 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Clip para ensamblado Negro 1.5 mm 6.5 mm (GP)

10108451

Rango de precios
0,18 € - 0,162 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088692

Rango de precios
0,1341 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
5179 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088630

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
382 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in Nylon Natural

10002513

Rango de precios
0,2741 € - 0,2467 €

Niveles de existencias
12056 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.5 mm 6.5 mm (GP)

10088722

Rango de precios
0,1521 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
44348 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetato Natural

10002469

Rango de precios
0,1416 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
2047 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon Natural

10002544

Rango de precios
0,175 € - 0,1575 €

Niveles de existencias
779 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.9 mm
Remache a presión 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetato Natural

10002490

Rango de precios
0,1545 € - 0,139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Remache a presión 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Nylon Natural

10002551

Rango de precios
0,18 € - 0,162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon Natural

10002537

Rango de precios
0,17 € - 0,153 €

Niveles de existencias
894 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm