Menu Search

Remaches a presión - Remaches de propagación

En stock

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,0518 € - 0,0545 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Negro
Nylon
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,1949 € - 0,2051 € 2000 En stock
6.1 mm
Blanco
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,0566 € - 0,0596 € 20694 En stock
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,0881 € - 0,0927 € 77507 En stock
5.0 mm
Negro
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,3005 € - 0,3163 € 3964 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,1597 € - 0,1679 € 250995 En stock
8.0 mm
Blanco
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,2544 € - 0,2679 € 1049 En stock
5.1 mm
Blanco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,2354 € - 0,2479 € 17992 En stock
6.0 mm
Blanco
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,3099 € - 0,3262 € 11937 En stock
5.1 mm
Negro
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,3993 € - 0,4203 € 9192 En stock
4.8 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
0,0587 € - 0,0618 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
Blanco
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,36 € - 0,3789 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,2084 € - 0,2193 € 2974 En stock
4.8 mm
Negro
Nylon
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
0,0566 € - 0,0596 € 23625 En stock
3.0 mm
Gris
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,238 € - 0,2505 € 92663 En stock
4.8 mm
Blanco
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,3234 € - 0,3405 € 11970 En stock
5.5 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,0641 € - 0,0674 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
10316351 0,0574 € - 0,0605 € 1087 En stock
3.1 mm
Blanco
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
0,0881 € - 0,0927 € 32365 En stock
5.0 mm
Gris
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0641 € - 0,0674 € 46 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
  • de 5
N/A Clip para ensamblado 1.0 mm 9.5 mm (GP)

10163740

Rango de precios
0,0545 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
N/A Propagación 2.5 mm 4.1 mm (GP)

10163825

Rango de precios
0,2051 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10066546

Rango de precios
0,0596 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
20694 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Propagación 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10066614

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
77507 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
N/A Clip para ensamblado 1.5 mm 6.4 mm (GP)

10163832

Rango de precios
0,3163 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
3964 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
Remache a presión 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Blanco

10119594

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
250995 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A Propagación 4.1 mm 5.1 mm (GP)

10163788

Rango de precios
0,2679 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
1049 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
Remache a presión 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Blanco

10119457

Rango de precios
0,2479 € - 0,2354 €

Niveles de existencias
17992 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Spreading Rivet 5.1 mm 6.1 mm (GP)

10163795

Rango de precios
0,3262 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
11937 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.1 - 6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Clip para ensamblado 4.0 mm 7.1 mm (GP)

10021859

Rango de precios
0,4203 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
9192 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10119495

Rango de precios
0,0618 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Propagación 1.5 mm 6.4 mm (GP)

10163849

Rango de precios
0,3789 € - 0,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
N/A Clip para ensamblado 4.0 mm 7.1 mm (GP)

10163641

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
2974 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Gris

10119488

Rango de precios
0,0596 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
23625 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
Remache a presión 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Blanco

10119419

Rango de precios
0,2505 € - 0,238 €

Niveles de existencias
92663 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A Clip para ensamblado 2.5 mm 4.0 mm (GP)

10163634

Rango de precios
0,3405 € - 0,3234 €

Niveles de existencias
11970 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 7.1 mm 12.7 mm (GP)

10163689

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.1 - 12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 2.0 mm 3.0 mm (GP)

10316351

Rango de precios
0,0605 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
1087 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10119549

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
32365 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
N/A Clip para ensamblado 7.1 mm 12.7 mm (GP)

10163672

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.1 - 12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm