Menu Search

Remaches a presión - Remaches de propagación

En stock

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,13 € - 0,1369 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
Gris
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,2138 € - 0,225 € 2181 En stock
4.8 mm
Blanco
Nylon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,2354 € - 0,2479 € 6848 En stock
6.0 mm
Gris
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,238 € - 0,2505 € 78846 En stock
4.8 mm
Gris
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0931 € - 0,098 € 23333 En stock
4.1 mm
Negro
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
0,2571 € - 0,2707 € 50 En stock
5.1 mm
Negro
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,2301 € - 0,2421 € 30998 En stock
4.8 mm
Negro
Nylon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 5692 En stock
5.1 mm
Blanco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
0,36 € - 0,3789 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,2544 € - 0,2679 € 1049 En stock
5.1 mm
Blanco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,3005 € - 0,3163 € 3964 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,0733 € - 0,0772 € 11507 En stock
4.0 mm
Blanco
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,2571 € - 0,2707 € 900 En stock
5.1 mm
Blanco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,0566 € - 0,0596 € 723 En stock
3.0 mm
Blanco
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1543 € - 0,1624 € 7386 En stock
6.1 mm
Negro
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,0518 € - 0,0545 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Negro
Nylon
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,4305 € - 0,4529 € 16439 En stock
7.1 mm
Blanco
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,13 € - 0,1369 € 49242 En stock
7.0 mm
Blanco
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,0881 € - 0,0927 € 77507 En stock
5.0 mm
Negro
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
  • de 5
N/A Propagación 2.5 mm 9.0 mm (GP)

10119587

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
N/A Clip para ensamblado 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10316375

Rango de precios
1,5387 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 1.3 mm 3.0 mm (GP)

10163726

Rango de precios
0,225 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
2181 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.3 - 3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
N/A Propagación 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10119464

Rango de precios
0,2479 € - 0,2354 €

Niveles de existencias
6848 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 4.0 mm 8.7 mm (GP)

10119426

Rango de precios
0,2505 € - 0,238 €

Niveles de existencias
78846 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A Clip para ensamblado 2.5 mm 3.6 mm (GP)

10163696

Rango de precios
0,098 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
23333 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
N/A Clip para ensamblado 4.1 mm 5.1 mm (GP)

10163771

Rango de precios
0,2707 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Clip para ensamblado 1.3 mm 3.0 mm (GP)

10163719

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
30998 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.3 - 3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
N/A Propagación 3.0 mm 4.1 mm (GP)

10163764

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
5692 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Propagación 1.5 mm 6.4 mm (GP)

10163849

Rango de precios
0,3789 € - 0,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
N/A Propagación 4.1 mm 5.1 mm (GP)

10163788

Rango de precios
0,2679 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
1049 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Clip para ensamblado 1.5 mm 6.4 mm (GP)

10163832

Rango de precios
0,3163 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
3964 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
Remache a presión 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Blanco

10119518

Rango de precios
0,0772 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
11507 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
N/A Propagación 5.1 mm 6.1 mm (GP)

10163801

Rango de precios
0,2707 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.1 - 6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Propagación 1.0 mm 4.0 mm (GP)

10119471

Rango de precios
0,0596 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
723 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Clip para ensamblado 2.5 mm 4.1 mm (GP)

10163818

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
7386 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
N/A Clip para ensamblado 1.0 mm 9.5 mm (GP)

10163740

Rango de precios
0,0545 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Remache a presión 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10119433

Rango de precios
0,4529 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
16439 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Remache a presión 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon Blanco

10119570

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
49242 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
N/A Propagación 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10066614

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
77507 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm