Menu Search

Remaches a presión - Remaches de propagación

En stock

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1597 € - 0,1679 € 555 En stock
8.0 mm
Gris
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,8946 € - 0,9416 € 998 En stock
5.0 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,4305 € - 0,4529 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
Gris
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,0733 € - 0,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Gris
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,2571 € - 0,2707 € 900 En stock
5.1 mm
Blanco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,4305 € - 0,4529 € 16439 En stock
7.1 mm
Blanco
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,13 € - 0,1369 € 49242 En stock
7.0 mm
Blanco
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,1543 € - 0,1624 € 7386 En stock
6.1 mm
Negro
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,0566 € - 0,0596 € 723 En stock
3.0 mm
Blanco
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,0881 € - 0,0927 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Blanco
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0733 € - 0,0772 € 11507 En stock
4.0 mm
Blanco
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,1063 € - 0,1119 € 6788 En stock
6.0 mm
Blanco
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0621 € - 0,0767 € 1079 En stock
4.0 mm
Natural
Nylon
1.3 mm
5.5 mm
5.5 - 9.7 mm
0,0894 € - 0,1104 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7 mm
Natural
Nylon
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0846 € - 0,1044 € 9019 En stock
4.8 mm
Natural
Nylon
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
0,0885 € - 0,1093 € 135 En stock
7.0 mm
Natural
Nylon
2.8 mm
15.8 mm
2.4 - 6.4 mm
0,0349 € - 0,0431 € 2000 En stock
5.7 mm
Natural
Nylon
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0809 € - 0,0852 € 205073 En stock
4.1 mm
Negro
Nylon
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
0,0951 € - 0,1046 € 303906 En stock
4.7 mm
Negro
Nylon
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
0,2694 € - 0,5953 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
  • de 5
N/A Propagación 3.0 mm 10.0 mm (GP)

10119600

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
555 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A Clip para ensamblado 1.5 mm 5.0 mm (GP)

10316382

Rango de precios
0,9416 € - 0,8946 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 4.0 mm 12.0 mm (GP)

10119440

Rango de precios
0,4529 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
N/A Propagación 1.5 mm 6.0 mm (GP)

10119525

Rango de precios
0,0772 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
N/A Propagación 5.1 mm 6.1 mm (GP)

10163801

Rango de precios
0,2707 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.1 - 6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
Remache a presión 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10119433

Rango de precios
0,4529 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
16439 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
Remache a presión 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon Blanco

10119570

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
49242 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
N/A Clip para ensamblado 2.5 mm 4.1 mm (GP)

10163818

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
7386 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
N/A Propagación 1.0 mm 4.0 mm (GP)

10119471

Rango de precios
0,0596 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
723 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
Remache a presión 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Blanco

10119532

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache a presión 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Blanco

10119518

Rango de precios
0,0772 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
11507 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Blanco

10119556

Rango de precios
0,1119 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
6788 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
N/A Propagación 5.5 mm 9.7 mm (GP)

10406892

Rango de precios
0,0767 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
1079 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.5 - 9.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Propagación 3.2 mm 7.9 mm (GP)

10406953

Rango de precios
0,1104 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 - 7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
N/A Propagación 9.5 mm 12.7 mm (GP)

10406922

Rango de precios
0,1044 € - 0,0846 €

Niveles de existencias
9019 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.5 - 12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
N/A Propagación 2.4 mm 6.4 mm (GP)

10406854

Rango de precios
0,1093 € - 0,0885 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Propagación 3.2 mm 7.9 mm (GP)

10406885

Rango de precios
0,0431 € - 0,0349 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 - 7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
N/A A presión 0.218 in 0.312 in (GP)

10406878

Rango de precios
0,0852 € - 0,0809 €

Niveles de existencias
205073 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.5 - 7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A A presión 0.312 in 0.440 in (GP)

10406908

Rango de precios
0,1046 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
303906 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.9 - 11.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
N/A Propagación 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10183991

Rango de precios
0,5953 € - 0,2694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm