Menu Search

Remaches a presión - Remaches de propagación

En stock

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,0587 € - 0,0618 € 2183 En stock
3.5 mm
Negro
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,486 € - 0,5114 € 1958 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,2815 € - 0,2962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0566 € - 0,0596 € 20016 En stock
3.0 mm
Negro
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 6380 En stock
8.0 mm
Negro
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,238 € - 0,2505 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Negro
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0733 € - 0,0772 € 50 En stock
4.0 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,0621 € - 0,0767 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Natural
Nylon
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
0,0733 € - 0,0772 € 88891 En stock
4.0 mm
Negro
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,13 € - 0,1369 € 52361 En stock
7.0 mm
Natural
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,2354 € - 0,2479 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,13 € - 0,1369 € 3280 En stock
7.0 mm
Negro
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,1063 € - 0,1119 € 4846 En stock
6.0 mm
Negro
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,486 € - 0,5114 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,0587 € - 0,0618 € 19434 En stock
3.5 mm
Natural
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 6179 En stock
8.0 mm
Natural
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,1063 € - 0,1119 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,1395 € - 0,1467 € 12340 En stock
3.6 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,2354 € - 0,2479 € 1362 En stock
6.0 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0881 € - 0,0927 € 1675 En stock
5.0 mm
Natural
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
  • de 5
N/A Propagación 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10066577

Rango de precios
0,0618 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
2183 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Propagación 4.0 mm 9.5 mm (GP)

10066539

Rango de precios
0,5114 € - 0,486 €

Niveles de existencias
1958 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 4.0 mm 8.7 mm (GP)

10066447

Rango de precios
0,2962 € - 0,2815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A Propagación 1.0 mm 4.0 mm (GP)

10066553

Rango de precios
0,0596 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
20016 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Propagación 3.0 mm 10.0 mm (GP)

10066676

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
6380 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A Propagación 4.0 mm 8.7 mm (GP)

10066454

Rango de precios
0,2505 € - 0,238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A Propagación 1.5 mm 6.0 mm (GP)

10066584

Rango de precios
0,0772 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
N/A Propagación 0.8 mm 3.6 mm (GP)

10406960

Rango de precios
0,0767 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A Propagación 1.5 mm 6.0 mm (GP)

10066591

Rango de precios
0,0772 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
88891 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
N/A Propagación 2.5 mm 9.0 mm (GP)

10066645

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
52361 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
N/A Propagación 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10066508

Rango de precios
0,2479 € - 0,2354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 2.5 mm 9.0 mm (GP)

10066652

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
3280 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
N/A Propagación 2.0 mm 8.0 mm (GP)

10066638

Rango de precios
0,1119 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
4846 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
N/A Propagación 4.0 mm 9.5 mm (GP)

10066522

Rango de precios
0,5114 € - 0,486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10066560

Rango de precios
0,0618 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
19434 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Propagación 3.0 mm 10.0 mm (GP)

10066669

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
6179 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A Propagación 2.0 mm 8.0 mm (GP)

10066621

Rango de precios
0,1119 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
N/A Propagación 2.0 mm 5.5 mm (GP)

10183977

Rango de precios
0,1467 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
12340 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10066515

Rango de precios
0,2479 € - 0,2354 €

Niveles de existencias
1362 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10066607

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
1675 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm