Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.
Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.
Código De La Serie: SR1963
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3181 € - 0,3349 € | 17516 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 - 0.256 in
4.0 - 6.5 mm
|
||
0,4305 € - 0,4529 € | 5403 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
0,2694 € - 0,5953 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,1016 € | 15000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
0,0584 € - 0,0615 € | 130996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0951 € - 0,1046 € | 303906 En stock |
0.187 in
4.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
0,0973 € - 0,1024 € | 4998 En stock |
0.187 in
4.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.078 - 0.375 in
2 - 9.5 mm
|
||
0,0809 € - 0,0852 € | 205073 En stock |
0.160 in
4.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
0,2936 € - 0,3091 € | 19281 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,2962 € - 0,3121 € | 22925 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | 2000 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,0793 € - 0,0979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
0,0894 € - 0,1104 € | 4500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar