Menu Search

Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 1.5 mm 3.7 mm Negro

Émbolo de nylon 6/6 para usar con el pasacable de policarbonato correspondiente (se vende por separado). Crea un montaje con remache de cierre a presión para asegurar y unir dos paneles. Diseñado para una instalación fácil y rápida o una sencilla extracción a presión manual para sacarlo del sitio. Ideal para aplicaciones que requieren mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10171783

Número de pieza del fabricante:

SLPB-1M-B

1586 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2355 €
5000 + 0,2238 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

235,50 €

1000 x 0,2355 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor de la puerta compatible 1.5 - 3.7 mm
Rango de diámetro del orificio del panel removible 6.0 mm | 0.236 in
Rango de diámetro del orificio compatible 5.9 - 6.1 mm
Referencias compatibles (Todas) SLG-1M-B, SLG-1M-W
Tipo de remache Remache de cierre a presión
Tipo Émbolo de agarre mini
Material completo Nylon 6/6
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros