Cierres de presión de dos piezas con piezas macho y hembra para unir paneles planos. Los dos remaches tienen dientes que se agarran entre sí para una sujeción rápida y sencilla que ofrece un aspecto suave en ambos lados. Fabricada en nylon 6/6, la fijación incluye perfiles bajos en ambos lados del montaje.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Forma de la cabeza del remache | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1289 € - 0,1357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 10309360 | 0,1257 € - 0,1324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
| 10309308 | 0,1334 € - 0,1404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
| 10309346 | 0,118 € - 0,1242 € | 6923 En stock |
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
| 10309315 | 0,1354 € - 0,1424 € | 7286 En stock |
|
Blanco
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
| 0,1515 € - 0,1595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 1751808 En stock |
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Alomado
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,2154 € - 0,2267 € | 7500 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,24 € | 94 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,212 € | 831 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,212 € | 3800 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,2004 € | 19904 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2267 € | 957 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2279 € - 0,24 € | 17583 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 500 En stock |
|
Natural
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1905 € - 0,2004 € | 8177 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar