Menu Search

Remaches de unión - De broche macho/hembra

En stock

Cierres de presión de dos piezas con piezas macho y hembra para unir paneles planos. Los dos remaches tienen dientes que se agarran entre sí para una sujeción rápida y sencilla que ofrece un aspecto suave en ambos lados. Fabricada en nylon 6/6, la fijación incluye perfiles bajos en ambos lados del montaje.

  • Colores: negro y blanco
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Forma de la cabeza del remache Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Natural
Alomado
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,1432 € - 0,1507 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
Alomado
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
10309308 0,1261 € - 0,1328 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,1406 € - 0,1479 € 1806808 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
10309315 0,128 € - 0,1347 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
Alomado
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
10309346 0,1116 € - 0,1174 € 70923 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1127 € - 0,1187 € 9028 En stock
6.0 mm
Blanco
Alomado
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
10309360 0,1189 € - 0,1251 € 1211 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,1219 € - 0,1283 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
Alomado
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Natural
Alomado
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Remache a presión 17.8 mm | 0.700 in Nylon Natural

10541845


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10309339

Rango de precios
0,1507 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 2.2 mm (GP)

10309308

Rango de precios
0,1328 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10309322

Rango de precios
0,1479 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
1806808 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 2.2 mm (GP)

10309315

Rango de precios
0,1347 € - 0,128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 4.2 mm (GP)

10309346

Rango de precios
0,1174 € - 0,1116 €

Niveles de existencias
70923 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 4.2 mm (GP)

10309353

Rango de precios
0,1187 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
9028 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

10309360

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
1211 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

10309377

Rango de precios
0,1283 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Macho 2.0 mm (DO) 4.8 mm (GP)

10420492


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión