Cierres de presión de dos piezas con piezas macho y hembra para unir paneles planos. Los dos remaches tienen dientes que se agarran entre sí para una sujeción rápida y sencilla que ofrece un aspecto suave en ambos lados. Fabricada en nylon 6/6, la fijación incluye perfiles bajos en ambos lados del montaje.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Forma de la cabeza del remache | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Alomado
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
0,1432 € - 0,1507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10309308 | 0,1261 € - 0,1328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1406 € - 0,1479 € | 1806808 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10309315 | 0,128 € - 0,1347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
10309346 | 0,1116 € - 0,1174 € | 70923 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1127 € - 0,1187 € | 9028 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10309360 | 0,1189 € - 0,1251 € | 1211 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1219 € - 0,1283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Alomado
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Alomado
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar