Menu Search

Remaches de unión - Trinquete macho/hembra

En stock

Nuestras fijaciones a presión incluyen una opción en nylon 6/6, una opción fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD) y otra en PEBD con un clip de polipropileno (PP).

El montaje con remache incluye un clip macho y una arandela hembra. El clip macho se une a la arandela hembra. El montaje simple se utiliza para unir las dos superficies. Este montaje con remache es una opción ideal para paneles corrugados.

  • Instalación fácil y rápida
  • Colores: natural, negro, blanco y transparente.


Código De La Serie: SR1990

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Longitud del vástago del clip macho Grosor de panel máximo compatible Rango de diámetro del orificio compatible Longitud del vástago de la arandela hembra Compra
0,0848 € - 0,1047 € 38817 En stock
Natural
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,1037 € - 0,1281 € 27546 En stock
Natural
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
0,1917 € - 0,2019 € 3000 En stock
Negro
PEBD
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2182 € - 0,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
10309421 0,1294 € - 0,1361 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD:PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2043 € - 0,2151 € 26000 En stock
Negro
PEBD
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1403 € - 0,1477 € 10035 En stock
Negro
PEBD
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2251 € - 0,237 € 281 En stock
Blanco
PEBD
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1917 € - 0,2019 € 13406 En stock
Blanco
PEBD
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,239 € - 0,2517 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2057 € - 0,2165 € 2120 En stock
Blanco
PEBD
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1668 € - 0,1754 € 49754 En stock
Blanco
PEBD
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 12560 En stock
Blanco
PEBD:PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2182 € - 0,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
10309414 0,1294 € - 0,1361 € 539 En stock
Negro
PEBD
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € 6725 En stock
Negro
PEBD
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,239 € - 0,2517 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2251 € - 0,237 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1487 € - 0,1565 € 6040 En stock
Transparente
PEBD:PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,164 € - 0,1726 € 8380 En stock
Transparente
PEBD:PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
  • de 2
N/A Cierres de broche 2.4 mm (DO) 7.4 mm (GP)

10365144

Rango de precios
0,1047 € - 0,0848 €

Niveles de existencias
38817 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    1.9 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    9.5 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    2.4 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.8 - 7.4 mm
N/A Cierres de broche 3.2 mm (DO) 55.6 mm (GP)

10365168

Rango de precios
0,1281 € - 0,1037 €

Niveles de existencias
27546 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    2.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    58.7 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    3.1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 - 55.6 mm
N/A Cierres de broche (DO) 10.0 mm (GP)

10106822

Rango de precios
0,2019 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 10.0 mm
  • Altura de la cabeza de la arandela hembra
    3 mm
N/A Cierres de broche (DO) 30.0 mm (GP)

10309506

Rango de precios
0,2297 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 30.0 mm
N/A Cierres de broche 5.0 mm (DO) 8.0 mm (GP)

10309421

Rango de precios
0,1361 € - 0,1294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    15 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 22.0 mm (GP)

10309575

Rango de precios
0,2151 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 22.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 16.0 mm (GP)

10309476

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
10035 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    22 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    16.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 40.0 mm (GP)

10309612

Rango de precios
0,237 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 40.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 10.0 mm (GP)

10309551

Rango de precios
0,2019 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
13406 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    14 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 10.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 46.0 mm (GP)

10309520

Rango de precios
0,2517 € - 0,239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 46.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 18.0 mm (GP)

10309452

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
2120 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    14 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 18.0 mm
N/A Cierres de broche 5.0 mm (DO) 5.0 mm (GP)

10382400

Rango de precios
0,1754 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
49754 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    3.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 5.0 mm
N/A Cierres de broche 5.0 mm (DO) 16.0 mm (GP)

10309483

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
12560 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    22 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    16.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 30.0 mm (GP)

10106815

Rango de precios
0,2297 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 30.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 8.0 mm (GP)

10309414

Rango de precios
0,1361 € - 0,1294 €

Niveles de existencias
539 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    15 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 18.0 mm (GP)

10309445

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
6725 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    14 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 18.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 46.0 mm (GP)

10309537

Rango de precios
0,2517 € - 0,239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 46.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 40.0 mm (GP)

10309605

Rango de precios
0,237 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 40.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 22.0 mm (GP)

10309568

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
6040 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 22.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 40.0 mm (GP)

10309599

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
8380 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 40.0 mm