Nuestras fijaciones a presión incluyen una opción en nylon 6/6, una opción fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD) y otra en PEBD con un clip de polipropileno (PP).
El montaje con remache incluye un clip macho y una arandela hembra. El clip macho se une a la arandela hembra. El montaje simple se utiliza para unir las dos superficies. Este montaje con remache es una opción ideal para paneles corrugados.
Código De La Serie: SR1990
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Longitud del vástago del clip macho | Grosor de panel máximo compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Longitud del vástago de la arandela hembra | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2192 € - 0,2307 € | 14281 En stock |
Blanco
|
PEBD:PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,2003 € - 0,2108 € | 578 En stock |
Negro
|
PEBD:PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,2124 € - 0,2236 € | 1746 En stock |
Blanco
|
PEBD:PP
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
10309414 | 0,126 € - 0,1326 € | 539 En stock |
Negro
|
PEBD:PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
0,1367 € - 0,1439 € | 15547 En stock |
Blanco
|
PEBD:PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,199 € - 0,2094 € | 1998 En stock |
Negro
|
PEBD:PP
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,2003 € - 0,2108 € | 120 En stock |
Blanco
|
PEBD:PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1624 € - 0,1708 € | 49854 En stock |
Blanco
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1226 € - 0,129 € | 18603 En stock |
Transparente
|
PEBD:PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,199 € - 0,2094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
PEBD:PP
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1461 € - 0,1539 € | 3610 En stock |
Transparente
|
PEBD:PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2328 € - 0,245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD:PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,2328 € - 0,245 € | 23032 En stock |
Blanco
|
PEBD:PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,2192 € - 0,2307 € | 1352 En stock |
Negro
|
PEBD:PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
PEBD:PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | 4917 En stock |
Negro
|
PEBD:PP
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10309421 | 0,126 € - 0,1326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
PEBD:PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
0,1367 € - 0,1439 € | 19034 En stock |
Negro
|
PEBD:PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,2124 € - 0,2236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD:PP
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1367 € - 0,1439 € | 15872 En stock |
Transparente
|
PEBD:PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar