Menu Search

Remaches de unión - Trinquete macho/hembra

En stock

Nuestras fijaciones a presión incluyen una opción en nylon 6/6, una opción fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD) y otra en PEBD con un clip de polipropileno (PP).

El montaje con remache incluye un clip macho y una arandela hembra. El clip macho se une a la arandela hembra. El montaje simple se utiliza para unir las dos superficies. Este montaje con remache es una opción ideal para paneles corrugados.

  • Instalación fácil y rápida
  • Colores: natural, negro, blanco y transparente.


Código De La Serie: SR1990

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Longitud del vástago del clip macho Grosor de panel máximo compatible Rango de diámetro del orificio compatible Longitud del vástago de la arandela hembra Compra
0,1461 € - 0,1539 € 610 En stock
Transparente
PEBD:PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,2003 € - 0,2108 € 120 En stock
Blanco
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1226 € - 0,129 € 17603 En stock
Transparente
PEBD:PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 15872 En stock
Transparente
PEBD:PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PEBD:PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,199 € - 0,2094 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1704 € - 0,1795 € 2402 En stock
Transparente
PEBD:PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,199 € - 0,2094 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2328 € - 0,245 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2003 € - 0,2108 € 578 En stock
Negro
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2124 € - 0,2236 € 1746 En stock
Blanco
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1367 € - 0,1439 € 15547 En stock
Blanco
PEBD:PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1543 € - 0,1624 € 998 En stock
Transparente
PEBD:PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1597 € - 0,1681 € 11380 En stock
Transparente
PEBD:PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1335 € - 0,1405 € 20496 En stock
Transparente
PEBD:PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
10309421 0,126 € - 0,1326 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD:PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2192 € - 0,2307 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2328 € - 0,245 € 23032 En stock
Blanco
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2192 € - 0,2307 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
  • de 2
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 18.0 mm (GP)

10309438

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    14.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 18.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 18.0 mm (GP)

10309452

Rango de precios
0,2108 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    14 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 18.0 mm
N/A Cierres de broche 5.0 mm (DO) 8.0 mm (GP)

10309407

Rango de precios
0,129 € - 0,1226 €

Niveles de existencias
17603 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    15.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 10.0 mm (GP)

10309544

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
15872 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    14.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 10.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 22.0 mm (GP)

10309568

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 22.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 22.0 mm (GP)

10309582

Rango de precios
0,2094 € - 0,199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 22.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 46.0 mm (GP)

10309513

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
2402 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 46.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 22.0 mm (GP)

10309575

Rango de precios
0,2094 € - 0,199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 22.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 46.0 mm (GP)

10309520

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 46.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 18.0 mm (GP)

10309445

Rango de precios
0,2108 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
578 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    14 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 18.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 30.0 mm (GP)

10106815

Rango de precios
0,2236 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
1746 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 30.0 mm
N/A Cierres de broche 5.0 mm (DO) 16.0 mm (GP)

10309483

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
15547 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    22 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    16.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 30.0 mm (GP)

10309490

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 30.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 40.0 mm (GP)

10309599

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
11380 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 40.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 16.0 mm (GP)

10309469

Rango de precios
0,1405 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
20496 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    22.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    16.0 mm
N/A Cierres de broche 5.0 mm (DO) 8.0 mm (GP)

10309421

Rango de precios
0,1326 € - 0,126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    15 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 10.0 mm (GP)

10309551

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    14 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 10.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 40.0 mm (GP)

10309605

Rango de precios
0,2307 € - 0,2192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 40.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 46.0 mm (GP)

10309537

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
23032 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 46.0 mm
N/A Cierres de broche (DO) 40.0 mm (GP)

10309612

Rango de precios
0,2307 € - 0,2192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 40.0 mm