Menu Search

Remaches de unión - Trinquete macho/hembra

En stock

Nuestras fijaciones a presión incluyen una opción en nylon 6/6, una opción fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD) y otra en PEBD con un clip de polipropileno (PP).

El montaje con remache incluye un clip macho y una arandela hembra. El clip macho se une a la arandela hembra. El montaje simple se utiliza para unir las dos superficies. Este montaje con remache es una opción ideal para paneles corrugados.

  • Instalación fácil y rápida
  • Colores: natural, negro, blanco y transparente.


Código De La Serie: SR1990

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Longitud del vástago del clip macho Grosor de panel máximo compatible Rango de diámetro del orificio compatible Longitud del vástago de la arandela hembra Compra
0,1335 € - 0,1405 € 23496 En stock
Transparente
PEBD:PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
0,1597 € - 0,1681 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PEBD:PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1543 € - 0,1624 € 1998 En stock
Transparente
PEBD:PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1226 € - 0,129 € 18603 En stock
Transparente
PEBD:PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,199 € - 0,2094 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD:PP
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,101 € - 0,1247 € 29546 En stock
Natural
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
0,0826 € - 0,102 € 39817 En stock
Natural
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,0629 € - 0,0776 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
0,7836 € - 0,8245 € 1078 En stock
Negro
PEBD
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
  • de 2
Remache de unión Cierres de broche 8.0 mm (DO) 16.0 mm (GP)

10309469

Rango de precios
0,1405 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
23496 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    22.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    16.0 mm
Remache de unión Cierres de broche 8.0 mm (DO) 40.0 mm (GP)

10309599

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 40.0 mm
Remache de unión Cierres de broche 8.0 mm (DO) 30.0 mm (GP)

10309490

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 30.0 mm
Remache de unión Cierres de broche 5.0 mm (DO) 8.0 mm (GP)

10309407

Rango de precios
0,129 € - 0,1226 €

Niveles de existencias
18603 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    15.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 mm
N/A Cierres de broche 8.0 mm (DO) 22.0 mm (GP)

10309582

Rango de precios
0,2094 € - 0,199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 22.0 mm
N/A Cierres de broche 3.2 mm (DO) 55.6 mm (GP)

10365168

Rango de precios
0,1247 € - 0,101 €

Niveles de existencias
29546 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    2.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    58.7 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    3.1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 - 55.6 mm
N/A Cierres de broche 2.4 mm (DO) 7.4 mm (GP)

10365144

Rango de precios
0,102 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
39817 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    1.9 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    9.5 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    2.4 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.8 - 7.4 mm
N/A Cierres de broche 2.4 mm (DO) 9.5 mm (GP)

10365151

Rango de precios
0,0776 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    1.9 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    12.7 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    2.4 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 9.5 mm
N/A Cierres de broche 20.0 mm (DO) 10.0 mm (GP)

10366875

Rango de precios
0,8245 € - 0,7836 €

Niveles de existencias
1078 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    2.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    22.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 10.0 mm