Menu Search

Retractable Crank Handles

En producción

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del cuerpo Altura del asa Longitud general Diámetro del cuerpo Compra
40,1756 € - 42,2807 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
52,753 € - 55,5244 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
Manivela plegable 86.0 mm Negro

10190647

Rango de precios
42,2807 € - 40,1756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del cuerpo
    26.4 mm
  • Altura del cuerpo
    31.5 mm
  • Altura del asa
    45.0 mm
  • Longitud general
    86.0 mm
  • Material del asa
    PA
Manivela plegable 162.0 mm Negro

10190616

Rango de precios
55,5244 € - 52,753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del cuerpo
    39.0 mm
  • Altura del cuerpo
    49.0 mm
  • Altura del asa
    65.0 mm
  • Longitud general
    162.0 mm
  • Material del asa
    PA