Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abrazaderas de junta anular disponibles en perfiles con y sin labio. Proporciona los avances más recientes en detección y contención de la contaminación, lo que ayuda a disminuir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Tienen fuertes cualidades mecánicas y de estanqueidad. Llevan un precinto azul para facilitar su identificación.
Material: VMQ, FKM, EPDM Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Tipo de anillo | Color | Material | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0621 € - 39,9164 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.882 in
73.2 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 19,964 € - 44,1392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Sin reborde
|
Negro
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 20,439 € - 45,178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 12,2811 € - 12,9222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.398 in
35.5 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,7279 € - 25,9332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.898 in
48.2 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 16,0723 € - 35,5276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.382 in
60.5 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 19,4996 € - 43,1004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 6,9424 € - 7,3062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.898 in
22.8 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 6,8207 € - 7,1857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.898 in
22.8 mm
|
Sin reborde
|
Negro
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 12,1267 € - 26,8176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.898 in
48.2 mm
|
Con reborde
|
Negro
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 17,6643 € - 39,0427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.882 in
73.2 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 13,8393 € - 30,5982 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.409 in
35.8 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 13,7959 € - 30,4871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.898 in
48.2 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 9,3076 € - 20,5606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.409 in
35.8 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 12,06 € - 26,6515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.382 in
60.5 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 31,1503 € - 68,8676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 17,9076 € - 39,5843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.882 in
73.2 mm
|
Sin reborde
|
Negro
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 18,8247 € - 41,6184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.882 in
73.2 mm
|
Con reborde
|
Negro
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 12,8999 € - 28,509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.409 in
35.8 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,529 € - 25,5016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.898 in
48.2 mm
|
Sin reborde
|
Negro
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar