Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Diámetro exterior de la brida | Flanged | Longitud general | Diámetro del orificio del eje | Longitud del eje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6786 € - 0,7141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sí
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6687 € - 0,7041 € | 16000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,8356 € - 4,0344 € | 2680 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,2675 € - 6,5996 € | 8 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,7929 € - 1,8879 € | 8000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,6537 € - 1,7422 € | 900 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,6823 € - 1,7707 € | 1300 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5,9798 € - 6,2897 € | 470 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 11,1313 € - 11,7173 € | 56 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,4908 € - 0,5162 € | 3302 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,6466 € - 0,6809 € | 2829 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,8217 € - 1,9167 € | 8859 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,7738 € - 0,8157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 13140 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,5417 € - 0,5703 € | 10982 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,7705 € - 0,8102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,2962 € - 0,3117 € | 1600 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,4056 € - 0,4277 € | 10300 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,1629 € - 1,2226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 0,3184 € - 0,3349 € | 1075 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar