Menu Search

Rollos de cinta de alta fijación

En stock

Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 4 colores: transparente, blanco, gris y negro. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: de -20 ºF a 300 ºF Aplicaciones. Aparatos: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y privados. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Longitud general Grosor general Anchura general Compra
264,7275 € - 264,7275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
316,8458 € - 316,8458 € 11 En stock
Transparente
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
342,191 € - 342,191 € 13 En stock
Gris
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
368,8637 € - 368,8637 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
441,075 € - 441,075 € 2 En stock
Transparente
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
10384572 577,5008 € - 577,5008 € 17 En stock
Transparente
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
Rollo de cinta de alta fijación 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626

Rango de precios
264,7275 € - 264,7275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    33.0 m
  • Grosor general
    1.0 mm
Rollo de cinta de alta fijación 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619

Rango de precios
316,8458 € - 316,8458 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    33.0 m
  • Grosor general
    1.0 mm
Rollo de cinta de alta fijación 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633

Rango de precios
342,191 € - 342,191 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    33.0 m
  • Grosor general
    1.1 mm
Rollo de cinta de alta fijación 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602

Rango de precios
368,8637 € - 368,8637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    33.0 m
  • Grosor general
    1.0 mm
Rollo de cinta de alta fijación 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589

Rango de precios
441,075 € - 441,075 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    66.0 m
  • Grosor general
    0.5 mm
Rollo de cinta de alta fijación 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572

Rango de precios
577,5008 € - 577,5008 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    66.0 m
  • Grosor general
    0.5 mm