Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,366 € - 18,2724 € | 72 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Azul
|
Plástico
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 0,9576 € - 2,117 € | 660 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
Latón
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,2413 € - 1,3066 € | 400 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 18,9877 € - 41,9739 € | 160 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6,9752 € - 7,3398 € | 160 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,7951 € - 54,8157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.236 in
260.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 23,843 € - 25,0912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.236 in
260.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 53,303 € - 117,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rojo
|
Hierro fundido
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 9,1395 € - 20,2147 € | 41 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Negro
|
Acero
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 1,5005 € - 1,5807 € | 96 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,5567 € - 3,4414 € | 108 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rojo
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 15,332 € - 16,139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Azul
|
Plástico
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 1,3167 € - 1,3859 € | 447 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,393 € - 11,9215 € | 30 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
Acero
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 9,1415 € - 9,6281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,3075 € - 2,4292 € | 240 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,7522 € - 0,7913 € | 552 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,6266 € - 2,7648 € | 50 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,7101 € - 5,9914 € | 420 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rojo
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 2,0989 € - 2,2095 € | 80 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar