Menu Search

Ruedas giratorias

En stock

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
23,843 € - 25,0912 € Solicite el plazo de entrega aquí
260.0 mm
Negro
Plástico
100.0 kg
35,5742 € - 78,627 € 18 En stock
80.0 mm
Rojo
Hierro fundido
163.1 kg
0,7522 € - 0,7913 € 552 En stock
50.0 mm
Negro
Plástico
40.0 kg
0,5983 € - 0,6287 € 4153 En stock
50.0 mm
Blanco
PA
55.0 kg
1,0653 € - 1,1206 € 2194 En stock
60.0 mm
Blanco
PA
60.0 kg
0,62 € - 0,6522 € 700 En stock
50.0 mm
Negro
PP
35.7 kg
6,8202 € - 7,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Gris
Plástico
81.6 kg
0,3184 € - 0,7036 € 1278 En stock
35.0 mm
Negro
Polymer
10.0 kg
1,5429 € - 1,624 € 302 En stock
40.0 mm
Gris
Plástico
25.5 kg
24,0207 € - 25,2806 € 20 En stock
125.0 mm
Azul
Plástico
203.1 kg
10209127 4,657 € - 10,2938 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
Rojo
PA
61.2 kg
4,6566 € - 4,9009 € 22 En stock
100.0 mm
Gris
Plástico
81.6 kg
2,0989 € - 2,2095 € 80 En stock
63.0 mm
Gris
Plástico
61.2 kg
2,4042 € - 2,5313 € 35 En stock
80.0 mm
Gris
Plástico
61.2 kg
0,9576 € - 2,117 € 660 En stock
40.0 mm
Negro
Latón
12.0 kg
1,2413 € - 1,3066 € 400 En stock
50.0 mm
Gris
Plástico
40.8 kg
7,0239 € - 15,5181 € 120 En stock
45.0 mm
Negro
PP
15.0 kg
2,7666 € - 2,9123 € 1108 En stock
100.0 mm
Blanco
PA
90.0 kg
7,0239 € - 15,5181 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Negro
PP
15.0 kg
45,782 € - 101,2113 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rojo
Hierro fundido
229.4 kg
  • de 3
Rueda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Negro

10278123

Rango de precios
25,0912 € - 23,843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Diámetro de rueda
    260.0 mm
  • Anchura de la rueda
    85.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 163.1 kg Hierro fundido Rojo

10209134

Rango de precios
78,627 € - 35,5742 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    163.1 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 19.0 mm 40.0 kg Plástico Negro

10270509

Rango de precios
0,7913 € - 0,7522 €

Niveles de existencias
552 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    40.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    19.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 17.0 mm 55.0 kg PA Blanco

10270394

Rango de precios
0,6287 € - 0,5983 €

Niveles de existencias
4153 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    55.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanco

10270400

Rango de precios
1,1206 € - 1,0653 €

Niveles de existencias
2194 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 18.0 mm 35.7 kg PP Negro

10209301

Rango de precios
0,6522 € - 0,62 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    35.7 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Gris

10209271

Rango de precios
7,1851 € - 6,8202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    81.6 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 35.0 mm (D) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Negro

10292303

Rango de precios
0,7036 € - 0,3184 €

Niveles de existencias
1278 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    10.0 kg
  • Diámetro de rueda
    35.0 mm
  • Anchura de la rueda
    10.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 18.0 mm 25.5 kg Plástico Gris

10209226

Rango de precios
1,624 € - 1,5429 €

Niveles de existencias
302 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    25.5 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 36.0 mm 203.1 kg Plástico Azul

10209219

Rango de precios
25,2806 € - 24,0207 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Azul
  • Capacidad de carga
    203.1 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    36.0 mm
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg PA Rojo

10209127

Rango de precios
10,2938 € - 4,657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida 6
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Gris

10209264

Rango de precios
4,9009 € - 4,6566 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    81.6 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg Plástico Gris

10209240

Rango de precios
2,2095 € - 2,0989 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 27.0 mm 61.2 kg Plástico Gris

10209257

Rango de precios
2,5313 € - 2,4042 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 9.6 mm 12.0 kg Latón Negro

10292341

Rango de precios
2,117 € - 0,9576 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    12.0 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    9.6 mm
Rueda 50.0 mm (D) 18.0 mm 40.8 kg Plástico Gris

10209233

Rango de precios
1,3066 € - 1,2413 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    40.8 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda giratoria 45.0 mm (D) 28.0 mm (A)

10292297

Rango de precios
15,5181 € - 7,0239 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanco

10270431

Rango de precios
2,9123 € - 2,7666 €

Niveles de existencias
1108 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    90.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda esférica Placa cuadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Negro

10292280

Rango de precios
15,5181 € - 7,0239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Hierro fundido Rojo

10209141

Rango de precios
101,2113 € - 45,782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    229.4 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm