Menu Search

Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

Rueda con orificio para perno hecha de nylon natural con carcasa de acero zincado.
Referencia de Essentra:

10269084

Número de pieza del fabricante:

491000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 11 26,5722 €
12 - 59 12,662 €
60 + 12,0273 €
Paquete estándar: 12

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

26,57 €

1 x 26,5722 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio para el perno
Tipo de montaje Orificio del perno
Capacidad de carga 80.0 kg
Anchura de la rueda 27.0 mm
Diámetro de rueda 125.0 mm
Altura general 159.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros