10269268
491018
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 47 | 14,968 € |
| 48 - 239 | 7,1296 € |
| 240 + | 6,77 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | PA |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Blanco |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio y freno |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 55.0 kg |
| Capacidad de carga | 55.0 kg |
| Anchura de la rueda | 18.0 mm |
| Anchura de la rueda | 0.709 in |
| Diámetro de rueda | 50.0 mm |
| Diámetro de rueda | 1.969 in |
| Altura general | 70.0 mm |
| Altura general | 2.756 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar