Menu Search

Ruedas industriales

En stock

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
16,0364 € - 35,4578 € 22 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
80.0 kg
27,0588 € - 59,8297 € 6 En stock
150.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
140.0 kg
13,6775 € - 30,2322 € 42 En stock
125.0 mm
Rueda de plato fijo
110.0 kg
52,6789 € - 116,4543 € 8 En stock
150.0 mm
Rueda de plato fijo
330.0 kg
6,844 € - 15,1267 € 126 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
100.0 kg
6,6959 € - 14,8093 € 811 En stock
75.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
75,5276 € - 166,9753 € 4 En stock
200.0 mm
Rueda de plato fijo
600.0 kg
24,8797 € - 55,0061 € Solicite el plazo de entrega aquí
180.0 mm
Rueda de plato fijo
180.0 kg
17,7501 € - 39,2448 € 4 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
100.0 kg
15,4758 € - 34,199 € 32 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
9,2876 € - 20,5321 € 86 En stock
75.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
10269121 9,0337 € - 19,9715 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
6,1988 € - 13,7092 € 107 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
55.0 kg
16,5336 € - 36,5685 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
23,4093 € - 51,7481 € 42 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
120.0 kg
19,0723 € - 42,1643 € 69 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
120.0 kg
7,6268 € - 16,8721 € 18 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
55,5985 € - 122,9069 € 13 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
225.0 kg
5,9468 € - 6,2675 € 30 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
50.0 kg
75,6334 € - 79,6108 € 4 En stock
200.0 mm
Rueda con plato giratorio
  • de 8
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Blanco

10269312

Rango de precios
35,4578 € - 16,0364 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 150.0 mm 140.0 kg Fijación atornillable Negro

10294109

Rango de precios
59,8297 € - 27,0588 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    140.0 kg
Rueda de plato fijo 125.0 mm 37.5 mm Negro

10270004

Rango de precios
30,2322 € - 13,6775 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    110.0 kg
Rueda de plato fijo 150.0 mm 48.0 mm Blanco

10292747

Rango de precios
116,4543 € - 52,6789 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 80.0 mm 30.0 mm Negro

10278031

Rango de precios
15,1267 € - 6,844 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 75.0 mm 22.0 mm Blanco

10269176

Rango de precios
14,8093 € - 6,6959 €

Niveles de existencias
811 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 200.0 mm 60.0 mm Blanco

10292754

Rango de precios
166,9753 € - 75,5276 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 180.0 mm 45.0 mm Negro

10270028

Rango de precios
55,0061 € - 24,8797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    180.0 kg
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Blanco

10278093

Rango de precios
39,2448 € - 17,7501 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269138

Rango de precios
34,199 € - 15,4758 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269114

Rango de precios
20,5321 € - 9,2876 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269121

Rango de precios
19,9715 € - 9,0337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 55.0 kg Orificio del perno Blanco

10269091

Rango de precios
13,7092 € - 6,1988 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269145

Rango de precios
36,5685 € - 16,5336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Blanco

10278109

Rango de precios
51,7481 € - 23,4093 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Blanco

10278116

Rango de precios
42,1643 € - 19,0723 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269107

Rango de precios
16,8721 € - 7,6268 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 225.0 kg Fijación atornillable Rojo

10278161

Rango de precios
122,9069 € - 55,5985 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PU
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 80.0 mm 25.0 mm Negro

10269800

Rango de precios
6,2675 € - 5,9468 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 200.0 mm 600.0 kg Fijación atornillable 132.0 mm Blanco

10270233

Rango de precios
79,6108 € - 75,6334 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado