Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
8,4836 € - 18,7444 € 32 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
15,7719 € - 34,876 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
16,4172 € - 36,2935 € 62 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
80.0 kg
12,0273 € - 26,5722 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
4,5876 € - 10,1403 € 208 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
40.0 kg
30,5178 € - 67,4777 € 4 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
14,3439 € - 31,7131 € 115 En stock
75.0 mm
Rueda gemela Linea
90.0 kg
5,1434 € - 11,369 € 308 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio
40.0 kg
3,5309 € - 7,8045 € 188 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
35.0 kg
9,2876 € - 20,5321 € 37 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
8,9491 € - 19,7916 € 60 En stock
75.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
47,6438 € - 61,4482 € 30 En stock
100.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
100.0 kg
5,9766 € - 13,212 € 265 En stock
55.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
40.0 kg
12,9264 € - 28,5609 € 3 En stock
100.0 mm
Rueda Levina
100.0 kg
13,5082 € - 29,8726 € 383 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
100.0 kg
9,1289 € - 20,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
60.0 kg
49,5267 € - 109,4833 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
5,5878 € - 12,3525 € 34 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
35.0 kg
12,7783 € - 28,2541 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda Levina
100.0 kg
146,7799 € - 154,5054 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
130.0 kg
  • de 8
Rueda de plato fijo 100.0 mm 27.0 mm Gris oscuro

10269671

Rango de precios
18,7444 € - 8,4836 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda con vástago roscado y freno 100.0 mm 80.0 kg Gris oscuro

10283691

Rango de precios
34,876 € - 15,7719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris

10269503

Rango de precios
36,2935 € - 16,4172 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269732

Rango de precios
26,5722 € - 12,0273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 50.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269510

Rango de precios
10,1403 € - 4,5876 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10276372

Rango de precios
67,4777 € - 30,5178 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 75.0 mm 90.0 kg Orificio del perno Negro

10193389

Rango de precios
31,7131 € - 14,3439 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 40.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269688

Rango de precios
11,369 € - 5,1434 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Gris

10277799

Rango de precios
7,8045 € - 3,5309 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269756

Rango de precios
20,5321 € - 9,2876 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269596

Rango de precios
19,7916 € - 8,9491 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 100.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Negro

10193402

Rango de precios
61,4482 € - 47,6438 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 55.0 mm 40.0 kg Orificio ciego Negro

10193297

Rango de precios
13,212 € - 5,9766 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 100.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Gris

10193181

Rango de precios
28,5609 € - 12,9264 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 50.0 mm 100.0 kg Orificio ciego Negro

10193372

Rango de precios
29,8726 € - 13,5082 €

Niveles de existencias
383 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela 65.0 mm 60.0 kg Orificio ciego Negro

10193310

Rango de precios
20,183 € - 9,1289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10276419

Rango de precios
109,4833 € - 49,5267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Gris

10277829

Rango de precios
12,3525 € - 5,5878 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Gris

10193204

Rango de precios
28,2541 € - 12,7783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda Linea 150.0 mm 130.0 kg Orificio del perno PA Negro

10634455

Rango de precios
154,5054 € - 146,7799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno