Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
1,1208 € - 1,1794 € 4356 En stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,9131 € - 0,9617 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 5186 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,9329 € - 0,9816 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,1165 € - 1,175 € 587 En stock
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,2756 € - 1,3431 € 221 En stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 191 En stock
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7484 € - 0,787 € 300 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 1208 En stock
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 20 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,9131 € - 0,9617 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3099 € - 0,3263 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
0,2321 € - 0,2443 € 11222 En stock
4.0 mm
15.9 mm
0,8169 € - 0,86 € 496 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 60 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 335 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1268 € - 0,1565 € 308 En stock
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
0,1268 € - 0,1565 € 5000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
  • de 11
Separadores de macho a hembra M3 25.0 mm Negro PA

10132623

Rango de precios
1,1794 € - 1,1208 €

Niveles de existencias
4356 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M4 25.0 mm Negro PA

10132739

Rango de precios
0,9617 € - 0,9131 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M3 18.0 mm Negro PA

10132609

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
5186 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M4 18.0 mm Negro PA

10132715

Rango de precios
0,9816 € - 0,9329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M4 10.0 mm Negro PA

10132685

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M4 35.0 mm Negro PA

10132753

Rango de precios
1,175 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
587 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M4 12.0 mm Negro PA

10132692

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M3 35.0 mm Negro PA

10132647

Rango de precios
1,3431 € - 1,2756 €

Niveles de existencias
221 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M4 8.0 mm Negro PA

10132678

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
191 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M3 8.0 mm Negro PA

10132555

Rango de precios
0,787 € - 0,7484 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M3 16.0 mm Negro PA

10132593

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
1208 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M3 15.0 mm Negro PA

10132586

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M4 30.0 mm Negro PA

10132746

Rango de precios
0,9617 € - 0,9131 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174869

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Natural Nylon 6/6

10067659

Rango de precios
0,2443 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
11222 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión M3 8.0 mm Negro Nylon

10370346

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 10.0 mm Negro Nylon

10370360

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 6.0 mm Negro Nylon

10370315

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
N/A 15.9 mm (L) Female Thread

10035528

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035603

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural