Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,889 € - 0,9364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,7287 € - 0,7663 € | 600 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
1,0913 € - 1,1484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,7954 € - 0,8373 € | 20 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
1,242 € - 1,3077 € | 521 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,7287 € - 0,7663 € | 3154 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,8449 € - 0,889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,7954 € - 0,8373 € | 909 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,8449 € - 0,889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,7954 € - 0,8373 € | 5186 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,889 € - 0,9364 € | 800 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,8449 € - 0,889 € | 879 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,9084 € - 0,9558 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
1,0871 € - 1,1441 € | 2087 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,8449 € - 0,889 € | 221 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,7954 € - 0,8373 € | 1581 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
1,0913 € - 1,1484 € | 44 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hembra/Macho
|
||
0,1794 € - 0,1888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hembra
|
||
0,1985 € - 0,2205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hembra
|
||
0,1264 € - 0,133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Hembra
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar