Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,2168 € - 0,2282 € 26267 En stock
4.0 mm
12.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 930 En stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1268 € - 0,1565 € 30000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,2663 € - 0,2807 € 45436 En stock
4.0 mm
25.4 mm
0,8677 € - 0,9131 € 496 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,46 € - 0,4843 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Hembra
0,5823 € - 0,613 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hembra
0,1268 € - 0,1565 € 14820 En stock
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1268 € - 0,1565 € 12873 En stock
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 79860 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,8169 € - 0,86 € 496 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8356 € - 0,8798 € 376 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3738 € - 0,3935 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,3154 € - 0,332 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3572 € - 0,376 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3793 € - 0,3994 € 56296 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,296 € - 0,3117 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,317 € - 0,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3154 € - 0,332 € 283 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hembra
0,3099 € - 0,3263 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10067642

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
26267 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035610

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035696

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10067680

Rango de precios
0,2807 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
45436 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión M3 12.0 mm Negro Nylon

10370384

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 60.0 mm Negro Nylon

10174906

Rango de precios
0,4843 € - 0,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 40.0 mm Negro Nylon

10175156

Rango de precios
0,613 € - 0,5823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10035542

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
14820 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 31.7 mm Natural Nylon 6/6

10035627

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
12873 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035702

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
79860 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión M3 8.0 mm Negro Nylon

10370346

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 6.0 mm Negro Nylon

10370322

Rango de precios
0,8798 € - 0,8356 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174821

Rango de precios
0,3935 € - 0,3738 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174944

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10174807

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10174937

Rango de precios
0,3994 € - 0,3793 €

Niveles de existencias
56296 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10175033

Rango de precios
0,3117 € - 0,296 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10174890

Rango de precios
0,3336 € - 0,317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 18.0 mm Negro Nylon

10174838

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174869

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión