Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,0796 € - 0,0796 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Hembra
0,239 € - 0,2517 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Hembra
10562314 0,6304 € - 0,6635 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hembra
0,0882 € - 0,0882 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Hembra
0,3753 € - 0,395 € 4500 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Hembra
0,7576 € - 0,7974 € 4213 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión #6-32 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10638736

Rango de precios
0,0796 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
Soporte con bloqueo a presión #6-32 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10000960

Rango de precios
0,2517 € - 0,239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
Soporte con bloqueo a presión M3 10.0 mm Negro Nylon

10562314

Rango de precios
0,6635 € - 0,6304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3.5 3.6 mm Natural PA

10641545

Rango de precios
0,0882 € - 0,0882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.6 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
Soporte con bloqueo a presión M4 12.0 mm Negro Nylon

10306741

Rango de precios
0,395 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Separadores de macho a hembra M3 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10306697

Rango de precios
0,7974 € - 0,7576 €

Niveles de existencias
4213 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Male Thread
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread