Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,3933 € - 0,414 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hembra
0,3543 € - 0,3731 € 10302 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Hembra
0,3656 € - 0,3848 € 1546 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
0,3725 € - 0,3921 € 2150 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Hembra
0,3725 € - 0,3921 € 19 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Hembra
0,3627 € - 0,3818 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Hembra
0,5615 € - 0,5911 € 1412 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
0,3572 € - 0,376 € 1892 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Hembra
0,567 € - 0,5969 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Hembra
10174715 0,4905 € - 0,5164 € 5249 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hembra
0,317 € - 0,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3572 € - 0,376 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4697 € - 0,4945 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Hembra
0,3793 € - 0,3994 € 70808 En stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5615 € - 0,5911 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
0,3725 € - 0,3921 € 6927 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3285 € - 0,3649 € 1455 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Hembra
0,3154 € - 0,332 € 3990 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,5184 € - 0,5458 € 7958 En stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10174449

Rango de precios
0,414 € - 0,3933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 7.0 mm Negro Nylon

10174524

Rango de precios
0,3731 € - 0,3543 €

Niveles de existencias
10302 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174593

Rango de precios
0,3848 € - 0,3656 €

Niveles de existencias
1546 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 5.0 mm Negro Nylon 6/6

10174494

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
2150 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174562

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 60.0 mm Negro Nylon

10174661

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 40.0 mm Negro Nylon

10174609

Rango de precios
0,3818 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174463

Rango de precios
0,5911 € - 0,5615 €

Niveles de existencias
1412 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 9.0 mm Negro Nylon

10174531

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
1892 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 55.0 mm Negro Nylon

10174647

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 25.0 mm Negro Nylon

10174715

Rango de precios
0,5164 € - 0,4905 €

Niveles de existencias
5249 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10174890

Rango de precios
0,3336 € - 0,317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10174807

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 50.0 mm Negro Nylon

10321898

Rango de precios
0,4945 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10174425

Rango de precios
0,3994 € - 0,3793 €

Niveles de existencias
70808 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174975

Rango de precios
0,5911 € - 0,5615 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10175064

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
6927 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 5.0 mm Negro Nylon 6/6

10174746

Rango de precios
0,3649 € - 0,3285 €

Niveles de existencias
1455 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10174784

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
3990 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 45.0 mm Negro Nylon 6/6

10174739

Rango de precios
0,5458 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
7958 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro