Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4406 € - 0,4638 € | 678 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3738 € - 0,3935 € | 351 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,317 € - 0,3336 € | 1200 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,4808 € - 0,5062 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,542 € - 0,5706 € | 2277 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,6449 € - 0,6789 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1458 € - 0,18 € | 5000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | 25 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 0,2098 € - 0,2209 € | 110 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4808 € - 0,5062 € | 1400 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | 2800 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5462 € - 0,575 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,424 € - 0,4463 € | 7694 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3933 € - 0,414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,5978 € - 0,6292 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | 11600 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,1458 € - 0,18 € | 19000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 0,3738 € - 0,3935 € | 5616 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,3656 € - 0,3848 € | 1546 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3336 € - 0,351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hembra
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar