Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3102 € - 0,3358 € 9057 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1667 € - 0,1853 € 1863 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3102 € - 0,3358 € 93917 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3627 € - 0,3821 € 6684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,3272 € - 0,3444 € 65 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,3102 € - 0,3358 € 5570 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1457 € - 0,1619 € 10621 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3102 € - 0,3358 € 22587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3102 € - 0,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2052 € - 0,228 € 58000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3412 € - 0,3594 € 6140 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,3272 € - 0,3444 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2576 € - 0,2946 € 7031 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1625 € - 0,1805 € 1154 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1177 € - 0,1308 € 1542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3272 € - 0,3444 € 1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3562 € - 0,3746 € 8284 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1345 € - 0,1416 € 17095 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,3487 € - 0,3681 € 9753 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3315 € - 0,3487 € 8200 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
  • de 3
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022634

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
9057 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte PCB 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022481

Rango de precios
0,1853 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
1863 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022559

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
93917 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184646

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
6684 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184530

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022597

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
5570 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022580

Rango de precios
0,1619 € - 0,1457 €

Niveles de existencias
10621 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022535

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
22587 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022610

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022504

Rango de precios
0,228 € - 0,2052 €

Niveles de existencias
58000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184738

Rango de precios
0,3594 € - 0,3412 €

Niveles de existencias
6140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184561

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022511

Rango de precios
0,2946 € - 0,2576 €

Niveles de existencias
7031 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022641

Rango de precios
0,1805 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
1154 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte PCB 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022467

Rango de precios
0,1308 € - 0,1177 €

Niveles de existencias
1542 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184547

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184622

Rango de precios
0,3746 € - 0,3562 €

Niveles de existencias
8284 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381540

Rango de precios
0,1416 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
17095 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184608

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
9753 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.75 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184707

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm