Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
2,2264 € - 2,3436 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
40.0 mm
1,038 € - 1,0932 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
18.0 mm
1,7398 € - 1,8329 € 50 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
25.0 mm
3,0111 € - 3,1702 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Zincado
10.0 mm
40.0 mm
0,9539 € - 1,0037 € 370 En stock
M2
4.0 mm
Acero inoxidable
5.0 mm
10.0 mm
1,3772 € - 1,4481 € 450 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
25.0 mm
0,7948 € - 0,8368 € 858 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
40.0 mm
1,5122 € - 1,5917 € 500 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
25.0 mm
0,8688 € - 0,9152 € 14402 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
10.0 mm
40.0 mm
1,3264 € - 1,3971 € 450 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
25.0 mm
2,0781 € - 2,1888 € 1700 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
40.0 mm
1,6867 € - 1,7752 € 220 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
20.0 mm
1,6205 € - 1,7045 € 50 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
12.0 mm
25.0 mm
7,5168 € - 7,9145 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Zincado
15.0 mm
40.0 mm
0,5095 € - 0,5372 € 8000 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
18.0 mm
1,1341 € - 1,1938 € 15 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
18.0 mm
1,1517 € - 1,2116 € 1100 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
15.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € 396 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
9.0 mm
18.0 mm
1,6116 € - 1,6979 € 138 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
15.0 mm
1,3463 € - 1,417 € 5952 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
9.0 mm
18.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Rango de precios
2,3436 € - 2,2264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Rango de precios
1,0932 € - 1,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Rango de precios
1,8329 € - 1,7398 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Rango de precios
3,1702 € - 3,0111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Rango de precios
1,0037 € - 0,9539 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Rango de precios
1,4481 € - 1,3772 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Rango de precios
0,8368 € - 0,7948 €

Niveles de existencias
858 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Rango de precios
1,5917 € - 1,5122 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Rango de precios
0,9152 € - 0,8688 €

Niveles de existencias
14402 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Rango de precios
1,3971 € - 1,3264 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Rango de precios
2,1888 € - 2,0781 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10226520

Rango de precios
1,7752 € - 1,6867 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Rango de precios
1,7045 € - 1,6205 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Rango de precios
7,9145 € - 7,5168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Rango de precios
0,5372 € - 0,5095 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Rango de precios
1,1938 € - 1,1341 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Rango de precios
1,2116 € - 1,1517 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Rango de precios
1,6979 € - 1,6116 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Rango de precios
1,417 € - 1,3463 €

Niveles de existencias
5952 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado