Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la rosca externa | Distancia entre llaves | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2289 € - 2,3461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1355 € - 1,1958 € | 800 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,5327 € - 1,6134 € | 1200 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9493 € - 0,9999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9493 € - 0,9999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,255 € - 1,3206 € | 7 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0149 € - 1,0688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10161593 | 1,0558 € - 1,1107 € | 1922 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 5,4582 € - 5,7455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,9455 € - 2,0479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0149 € - 1,0688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2915 € - 2,412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,3614 € - 3,539 € | 650 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7049 € - 1,7942 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0149 € - 1,0688 € | 6900 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2711 € - 2,3905 € | 140 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9299 € - 2,0321 € | 4438 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8448 € - 1,9417 € | 78 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1571 € - 1,2173 € | 61 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,4896 € - 1,5682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar