Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Código De La Serie: SR2797
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la rosca interna | Diámetro del cuerpo | Tipo | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud de la rosca interna A | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4881 € - 1,5665 € | 200 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
1,8915 € - 1,9907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
0,8611 € - 0,9071 € | 100 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
1,1443 € - 1,2049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
3,1423 € - 3,3085 € | 1386 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
1,2979 € - 1,3658 € | 200 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
2,1966 € - 2,3115 € | 291 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
1,5017 € - 1,5811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Macho/Macho
|
|
|
|
||
2,2384 € - 2,3565 € | 200 En stock |
|
|
Macho/Macho
|
|
|
|
||
1,486 € - 1,5644 € | 2496 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
0,8423 € - 0,8872 € | 762 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hembra/Macho
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,2384 € - 2,3565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Macho/Macho
|
|
|
|
||
3,7829 € - 3,9815 € | 200 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
1,7243 € - 1,8152 € | 15 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
2,1224 € - 2,2332 € | 1100 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hembra/Macho
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,0566 € - 2,1652 € | 500 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hembra/Macho
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2895 € - 1,3575 € | 2200 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
5,5699 € - 5,8625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
1,393 € - 1,4661 € | 178 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
1,2603 € - 1,3261 € | 2122 En stock |
|
|
Hembra/Macho
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar