Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Código De La Serie: SR2797
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la rosca interna | Diámetro del cuerpo | Tipo | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud de la rosca interna A | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,353 € - 1,4251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,3368 € - 1,4067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,8792 € - 3,0309 € | 66 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,919 € - 2,0203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,776 € - 1,8696 € | 280 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,776 € - 1,8696 € | 72 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,776 € - 1,8696 € | 398 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,3055 € - 2,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,776 € - 1,8696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,876 € - 1,9751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,6188 € - 1,7038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,3055 € - 2,4271 € | 200 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,2484 € - 2,3669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,7101 € - 3,905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7329 € - 1,8233 € | 1711 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,186 € - 2,3001 € | 1100 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2087 € - 1,2722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6619 € - 1,749 € | 98 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,776 € - 1,8696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9084 € - 0,9558 € | 98 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar