Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud de la rosca interna A Longitud del espaciador Compra
1,3605 € - 1,4315 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,4466 € - 1,523 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
1,1786 € - 1,241 € 258 En stock
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
1,3895 € - 1,4628 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
1,509 € - 1,5886 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,0591 € - 1,114 € 100 En stock
6.5 mm
Male/Male
40.0 mm
3,1601 € - 3,327 € 97 En stock
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,3368 € - 1,4067 € 96 En stock
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
1,0601 € - 1,1162 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
2,0085 € - 2,115 € 61 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
50.0 mm
1,919 € - 2,0203 € 109 En stock
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
30.0 mm
3,3086 € - 3,483 € 90 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,9331 € - 2,0353 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
1,4466 € - 1,523 € 254 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
2,4497 € - 2,5778 € 212 En stock
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
45.0 mm
1,6619 € - 1,749 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
30.0 mm
  • de 9
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M2.5 10.0 mm PA

10175842

Rango de precios
1,4315 € - 1,3605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 45.0 mm PA

10176429

Rango de precios
1,523 € - 1,4466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Rango de precios
1,4628 € - 1,3895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Rango de precios
1,5886 € - 1,509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Rango de precios
1,114 € - 1,0591 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm PA

10176146

Rango de precios
3,327 € - 3,1601 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Rango de precios
1,4067 € - 1,3368 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Rango de precios
1,1162 € - 1,0601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Rango de precios
2,115 € - 2,0085 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Rango de precios
2,0203 € - 1,919 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Rango de precios
3,483 € - 3,3086 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Rango de precios
1,6134 € - 1,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Rango de precios
1,6285 € - 1,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M4 50.0 mm PA

10176832

Rango de precios
2,0353 € - 1,9331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Rango de precios
1,523 € - 1,4466 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M5 45.0 mm

10176979

Rango de precios
2,5778 € - 2,4497 €

Niveles de existencias
212 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Rango de precios
1,749 € - 1,6619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm