Menu Search

Separadores de circuito impreso

En stock

Estos separadores de circuito impreso aislantes son una aplicación de dos piezas: el pasador (CPS) y el retenedor (CSR). Están diseñados para sujetar la placa del circuito impreso. La combinación de las partes complementarias forma un separador de nylon completamente cerrado. Se recomienda el uso de un tornillo de cabeza con ribete. Cada retenedor se usa con un pasador específico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor máximo del panel A Diámetro del orificio A Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,4448 € - 0,4682 € 4970 En stock
2.36 mm
0,0572 € - 0,0602 € 3000 En stock
2.36 mm
0,2794 € - 0,2941 € 509 En stock
2.36 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3836 € - 0,4038 € 9978 En stock
2.36 mm
0,2807 € - 0,2955 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.36 mm
8.3 mm
6.9 mm
0,2738 € - 0,2882 € 878 En stock
2.36 mm
0,3321 € - 0,3497 € 2970 En stock
2.36 mm
0,2794 € - 0,2941 € 20512 En stock
2.36 mm
0,449 € - 0,4725 € 1000 En stock
2.36 mm
0,2363 € - 0,2487 € 2000 En stock
2.36 mm
0,0775 € - 0,0852 € 2000 En stock
2.36 mm
0,1302 € - 0,137 € 2000 En stock
2.36 mm
0,2738 € - 0,2882 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.36 mm
0,278 € - 0,2926 € 2600 En stock
2.36 mm
6.5 mm
6.5 mm
0,4573 € - 0,4814 € 5517 En stock
2.36 mm
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153314

Rango de precios
0,4682 € - 0,4448 €

Niveles de existencias
4970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153390

Rango de precios
0,0602 € - 0,0572 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm Ajuste con bloqueo a presión

10153284

Rango de precios
0,2941 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
509 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Pasador
  • Diámetro del cuerpo
    7.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153369

Rango de precios
0,4038 € - 0,3836 €

Niveles de existencias
9978 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura 6.9 mm Ajuste con bloqueo a presión

10153307

Rango de precios
0,2955 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Pasador
  • Diámetro del cuerpo
    11.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153383

Rango de precios
0,2882 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
878 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153321

Rango de precios
0,3497 € - 0,3321 €

Niveles de existencias
2970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153406

Rango de precios
0,2941 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
20512 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153352

Rango de precios
0,4725 € - 0,449 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153338

Rango de precios
0,2487 € - 0,2363 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153413

Rango de precios
0,0852 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153420

Rango de precios
0,137 € - 0,1302 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153345

Rango de precios
0,2882 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66
Soporte de tornillo y cerradura 6.5 mm Ajuste con bloqueo a presión

10153291

Rango de precios
0,2926 € - 0,278 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Pasador
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura Nylon 6/6

10153376

Rango de precios
0,4814 € - 0,4573 €

Niveles de existencias
5517 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo
    Retenedor
  • Material completo
    Poliamida 66