Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.
Código De La Serie: SRLEDS1E
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Tipo de LED compatible | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0613 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 3971 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0552 € | 8500 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3702 € | 2849 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,2877 € - 0,3028 € | 49 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3702 € | 16452 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 55975 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 1000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0642 € | 2834 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 1000 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0416 € | 2 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,2932 € - 0,3087 € | 3917 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,042 € | 2000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,3864 € - 0,4067 € | 170 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,043 € | 966 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 15454 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 980 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3794 € - 0,3994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0497 € | 116 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar