Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,0848 € - 0,0893 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
9.5 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.7 mm
0,0719 € - 0,0758 € 500 En stock
#6
4.9 mm
0,1644 € - 0,188 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
25.4 mm
0,206 € - 0,2353 € 80 En stock
25.4 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
0,2321 € - 0,2443 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.6 mm
0,1159 € - 0,1326 € 3100 En stock
9.5 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
0,206 € - 0,2353 € 3701 En stock
12.7 mm
0,1159 € - 0,1326 € 20 En stock
12.7 mm
0,3526 € - 0,3713 € 9599 En stock
28.5 mm
0,2608 € - 0,2752 € 7398 En stock
19.1 mm
0,237 € - 0,2706 € 11990 En stock
M4
15.9 mm
0,3095 € - 0,3261 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
15.9 mm
0,3006 € - 0,3161 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
14.3 mm
0,3127 € - 0,3294 € 50894 En stock
M4
17.5 mm
0,2697 € - 0,2841 € 129 En stock
M4
6.0 mm
0,2663 € - 0,2807 € 10949 En stock
M4
4.8 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Rango de precios
0,0893 € - 0,0848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011195

Rango de precios
0,2706 € - 0,237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Rango de precios
0,0758 € - 0,0719 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108208

Rango de precios
0,188 € - 0,1644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado 25.4 mm Ajuste roscado hembra Nylon 6/6 Natural

10011225

Rango de precios
0,2353 € - 0,206 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011171

Rango de precios
0,2706 € - 0,237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 9.6 mm UL94 V-2

10184301

Rango de precios
0,2443 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.6 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm Ajuste roscado hembra

10108215

Rango de precios
0,1326 € - 0,1159 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm Ajuste roscado hembra

10108246

Rango de precios
0,2528 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm Ajuste roscado hembra

10013748

Rango de precios
0,2353 € - 0,206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm Ajuste roscado hembra

10011188

Rango de precios
0,2353 € - 0,206 €

Niveles de existencias
3701 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm Ajuste roscado hembra

10108239

Rango de precios
0,1326 € - 0,1159 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Separador fijado a tornillo 28.5 mm UL94 V-2

10184332

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
9599 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    28.5 mm
Separador fijado a tornillo 19.1 mm UL94 V-2

10184325

Rango de precios
0,2752 € - 0,2608 €

Niveles de existencias
7398 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013717

Rango de precios
0,2706 € - 0,237 €

Niveles de existencias
11990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm PA

10119907

Rango de precios
0,3261 € - 0,3095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 14.3 mm PA

10119891

Rango de precios
0,3161 € - 0,3006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 17.5 mm PA

10119914

Rango de precios
0,3294 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
50894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10119839

Rango de precios
0,2841 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.8 mm PA

10119822

Rango de precios
0,2807 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
10949 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm