Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5204 € - 1,775 € | 13400 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6124 € - 1,3487 € | 85050 En stock |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3547 € - 0,5007 € | 1100 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3415 € - 0,4819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3459 € - 1,1815 € | 4950 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3626 € - 0,5095 € | 8498 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,43 € - 0,6964 € | 8010 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2741 € - 0,4996 € | 14400 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7119 € - 1,176 € | 9464 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3139 € - 0,4443 € | 25350 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,4697 € | 24230 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3261 € - 0,5295 € | 10782 En stock |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6157 € - 0,8013 € | 1610 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4985 € - 0,6488 € | 3415 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5172 € - 1,7665 € | 13699 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,5328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,262 € - 0,3703 € | 16500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,5162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4252 € - 1,4534 € | 50 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3374 € - 1,1498 € | 50 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar