Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
15.0 mm
0,2906 € - 0,5305 € 6463 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
6.5 mm
13.0 mm
0,1945 € - 0,3515 € 7600 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,4211 € - 0,5494 € 1060 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
9.0 mm
19.0 mm
0,2676 € - 1,0271 € 16030 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,2121 € - 0,388 € 10570 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
3.5 mm
7.0 mm
0,4178 € - 0,5902 € 10116 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.5 mm
17.0 mm
0,3813 € - 0,6212 € 12199 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
9.0 mm
20.0 mm
0,2387 € - 0,3382 € 78420 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,3289 € - 1,2672 € 71000 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
9.0 mm
18.0 mm
0,3279 € - 1,263 € 16060 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
18.0 mm
0,2586 € - 0,3636 € 27429 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
3.0 mm
6.0 mm
0,2807 € - 0,3946 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
4.0 mm
8.0 mm
0,2792 € - 1,0715 € 8813 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,3427 € - 0,4831 € 5285 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
5.5 mm
11.0 mm
0,6748 € - 2,7799 € 3495 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,388 € - 0,546 € 19630 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
7.0 mm
14.0 mm
0,3321 € - 1,1286 € 10559 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,2255 € - 0,4101 € 21500 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,4337 € - 1,4841 € 26000 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
30.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra M4 15.0 mm Acero

20054915


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra M3 13.0 mm

20069261

Rango de precios
0,5305 € - 0,2906 €

Niveles de existencias
6463 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 5.0 mm

20069186

Rango de precios
0,3515 € - 0,1945 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 19.0 mm

20069346

Rango de precios
0,5494 € - 0,4211 €

Niveles de existencias
1060 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 12.0 mm

20069254

Rango de precios
1,0271 € - 0,2676 €

Niveles de existencias
16030 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 7.0 mm

20069476

Rango de precios
0,388 € - 0,2121 €

Niveles de existencias
10570 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 17.0 mm

20069315

Rango de precios
0,5902 € - 0,4178 €

Niveles de existencias
10116 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 20.0 mm

20069162

Rango de precios
0,6212 € - 0,3813 €

Niveles de existencias
12199 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 5.0 mm

20069438

Rango de precios
0,3382 € - 0,2387 €

Niveles de existencias
78420 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 18.0 mm

20069339

Rango de precios
1,2672 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
71000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 18.0 mm

20069322

Rango de precios
1,263 € - 0,3279 €

Niveles de existencias
16060 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 6.0 mm

20069469

Rango de precios
0,3636 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
27429 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 8.0 mm

20069193

Rango de precios
0,3946 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 12.0 mm

20069247

Rango de precios
1,0715 € - 0,2792 €

Niveles de existencias
8813 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 11.0 mm

20069230

Rango de precios
0,4831 € - 0,3427 €

Niveles de existencias
5285 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M4 30.0 mm

20069582

Rango de precios
2,7799 € - 0,6748 €

Niveles de existencias
3495 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 14.0 mm

20069278

Rango de precios
0,546 € - 0,388 €

Niveles de existencias
19630 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M4 10.0 mm

20069513

Rango de precios
1,1286 € - 0,3321 €

Niveles de existencias
10559 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 10.0 mm

20069131

Rango de precios
0,4101 € - 0,2255 €

Niveles de existencias
21500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 30.0 mm

20069391

Rango de precios
1,4841 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel