Menu Search

Shaft Collar One Piece Semi-Split

En producción

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del collarín Medidas del tornillo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
10210321 Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Collarín de eje 10.0 mm 26.0 mm M4 Semidividido

10210253


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    11.0 mm
Collarín de eje 25.0 mm 48.0 mm M5 Semidividido

10210338


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 15.0 mm 36.0 mm M5 Semidividido

10210284


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    13.0 mm
Collarín de eje 14.0 mm 32.0 mm M4 Semidividido

10210277


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    11.0 mm
Collarín de eje 12.0 mm 30.0 mm M4 Semidividido

10210260


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    11.0 mm
Collarín de eje 32.0 mm 60.0 mm M6 Semidividido

10210369


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 28.0 mm 55.0 mm M6 Semidividido

10210345


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    28.0 mm
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 8.0 mm 22.0 mm M3 Semidividido

10210246


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    9.0 mm
Collarín de eje 22.0 mm 48.0 mm M5 Semidividido

10210321


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    22.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 40.0 mm 65.0 mm M6 Semidividido

10210383


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    65.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 30.0 mm 55.0 mm M6 Semidividido

10210352


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 18.0 mm 42.0 mm M5 Semidividido

10210307


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    18.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 16.0 mm 36.0 mm M5 Semidividido

10210291


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    13.0 mm
Collarín de eje 35.0 mm 60.0 mm M6 Semidividido

10210376


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    35.0 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 6.0 mm 20.0 mm M3 Semidividido

10210239


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    9.0 mm
Collarín de eje 20.0 mm 42.0 mm M5 Semidividido

10210314


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Semidividido
  • Altura del collarín
    15.0 mm