Menu Search

Soporte de fibra - Clip de bobinado de fibra óptica

En stock

El clip de bobinado del soporte de fibra óptica de PVC se compone de dos clips extruidos que se encajan para formar un clip de superficie superior de forma suave y curvada para acomodar al conjunto de fibras ópticas y limitar el radio de curvatura de la fibra. De aspecto negro. Clasificación UL94 V0.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura general Método de montaje Compra
1,1409 € - 1,2011 € 2051 En stock
30.5 mm
25.4 mm
Adhesive
0,8061 € - 0,8492 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
25.1 mm
Snap Fit
Clip de bobinado Adhesivo 30.5 mm PA

10315903

Rango de precios
1,2011 € - 1,1409 €

Niveles de existencias
2051 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Tipo
    Clip de bobinado
  • Longitud general
    30.5 mm
Clip de bobinado Para OFCC-16A-RT 40.6 mm PA

10315910

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Método de montaje
    Snap Fit
  • Tipo
    Clip de bobinado
  • Longitud general
    50.8 mm