Estos soportes LED sujetan un LED T-1 3/4 en un panel. Se encajan fácilmente en orificios de panel estándar a mano. Una vez que el soporte se encaja en el orificio, el LED se sujetará en el sitio cuando se inserte desde la parte posterior del panel. Ofrecen una exposición segura y atractiva.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de LED compatible | Diámetro de la cabeza | Diámetro del orificio | Grosor del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4926 € - 0,5186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,7464 € - 0,7857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10109243 | 0,4962 € - 0,5224 € | 200 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 0,1989 € - 0,2091 € | 799 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,1989 € - 0,2091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1918 € - 0,202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2197 € - 0,2312 € | 7750 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2418 € - 0,2545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,2126 € - 0,2237 € | 1500 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,2905 € - 0,3059 € | 250 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1619 € - 0,1704 € | 999 En stock |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar