Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Vienen en tres tipos: con base de brida, con base ahuecada o con cuerpo de resorte.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de cabezal de cierre | Diámetro del orificio | Rango de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1396 € - 0,1695 € | 36200 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2141 € - 0,2252 € | 4258 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1747 € - 0,1942 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,158 € - 0,1755 € | 93638 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1565 € - 0,1739 € | 39105 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,1695 € | 900 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2528 € | 34169 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1417 € | 4150 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1462 € - 0,1624 € | 6500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10022436 | 0,1409 € - 0,1566 € | 984 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
| 0,1326 € - 0,1474 € | 16967 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,1695 € | 37000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2193 € - 0,2436 € | 2764 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,164 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1646 € - 0,1829 € | 52009 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1374 € - 0,1527 € | 889 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1537 € - 0,1708 € | 2000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1554 € - 0,1727 € | 25 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar