Menu Search

Soporte PCB plano

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Vienen en tres tipos: con base de brida, con base ahuecada o con cuerpo de resorte.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1374 € - 0,1527 € 889 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1584 € - 0,176 € 4000 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1476 € - 0,164 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1666 € - 0,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1537 € - 0,1708 € 2000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,1695 € 43530 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1463 € - 0,1626 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1692 € - 0,188 € 89966 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1433 € - 0,1593 € 7472 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1737 € - 0,1829 € 7320 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1646 € - 0,1829 € 52009 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1291 € - 0,1435 € 20000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2113 € - 0,2348 € 2000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1462 € - 0,1624 € 6500 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1215 € - 0,135 € 1000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2193 € - 0,2436 € 2764 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1567 € - 0,1741 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1326 € - 0,1474 € 16967 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2141 € - 0,2252 € 4258 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1103 € - 0,1226 € 60820 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001769

Rango de precios
0,1527 € - 0,1374 €

Niveles de existencias
889 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316429

Rango de precios
0,176 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.3 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153116

Rango de precios
0,164 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001745

Rango de precios
0,1851 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153093

Rango de precios
0,1708 € - 0,1537 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021972

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
43530 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001776

Rango de precios
0,1626 € - 0,1463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153109

Rango de precios
0,188 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
89966 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316405

Rango de precios
0,1593 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
7472 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.3 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021880

Rango de precios
0,1829 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
7320 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Rango de precios
0,1829 € - 0,1646 €

Niveles de existencias
52009 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Rango de precios
0,1435 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022429

Rango de precios
0,2348 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022443

Rango de precios
0,1624 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022399

Rango de precios
0,135 € - 0,1215 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte PCB 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153086

Rango de precios
0,2436 € - 0,2193 €

Niveles de existencias
2764 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316436

Rango de precios
0,1741 € - 0,1567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.3 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022412

Rango de precios
0,1474 € - 0,1326 €

Niveles de existencias
16967 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022375

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
4258 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021934

Rango de precios
0,1226 € - 0,1103 €

Niveles de existencias
60820 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm