Menu Search

Soporte PCB plano

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Vienen en tres tipos: con base de brida, con base ahuecada o con cuerpo de resorte.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1666 € - 0,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1101 € - 0,1223 € 3058 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1396 € - 0,1695 € 36200 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1565 € - 0,1739 € 39105 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1103 € - 0,1226 € 60820 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2141 € - 0,2252 € 4258 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1747 € - 0,1942 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1363 € - 0,1514 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1554 € - 0,1727 € 25 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1463 € - 0,1626 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1476 € - 0,164 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,158 € - 0,1755 € 93638 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,0519 € - 0,0547 € 120000 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
10021958 0,1481 € - 0,1646 € 111242 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1215 € - 0,135 € 1000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1567 € - 0,1741 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2193 € - 0,2436 € 2764 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1433 € - 0,1593 € 7472 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1275 € - 0,1417 € 4150 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1737 € - 0,1829 € 7320 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001745

Rango de precios
0,1851 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021910

Rango de precios
0,1223 € - 0,1101 €

Niveles de existencias
3058 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021866

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
36200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021941

Rango de precios
0,1739 € - 0,1565 €

Niveles de existencias
39105 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021934

Rango de precios
0,1226 € - 0,1103 €

Niveles de existencias
60820 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022375

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
4258 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022450

Rango de precios
0,1942 € - 0,1747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001752

Rango de precios
0,1514 € - 0,1363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316412

Rango de precios
0,1727 € - 0,1554 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.3 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001776

Rango de precios
0,1626 € - 0,1463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153116

Rango de precios
0,164 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022382

Rango de precios
0,1755 € - 0,158 €

Niveles de existencias
93638 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021873

Rango de precios
0,0547 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
120000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte PCB 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Rango de precios
0,1646 € - 0,1481 €

Niveles de existencias
111242 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022399

Rango de precios
0,135 € - 0,1215 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316436

Rango de precios
0,1741 € - 0,1567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.3 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte PCB 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153086

Rango de precios
0,2436 € - 0,2193 €

Niveles de existencias
2764 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316405

Rango de precios
0,1593 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
7472 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.3 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    10.0 mm
Soporte PCB 4.8 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Rango de precios
0,1417 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
4150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021880

Rango de precios
0,1829 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
7320 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm